Tronchesino per elettronica ESD 7871-125ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7871-125ESD

Codice componente
7871-125ESD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features Notes

51.28 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: ESDElectrostatic discharge (ESD) type. Straight blade that gives the cut surface a smooth finish. The tip is processed precisely. Can cut dense wires of diameter 0.2 mm or more. The joint part is joined by stainless steel rivets. Can be used smoothly even by applying less force. It is equipped with an open spring convenient for repeated work, and a stopper to prevent the tip from opening beyond a certain gap.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 57 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-1.6
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773025191

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica ESD 7871-125ESD, il codice articolo è il seguente: 7871-125ESD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7871-125ESD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico