Pinza per punzonatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9070-220

Codice componente
9070-220
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

29.36 €

3 giorni With open springs and a lock lever. Powder coating on the body surface to prevent rust. The punching part is made of reinforced steel sheets.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 220
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 251
Drilling Size(φ mm) 2/2.5/3/3.5/4/5 Main body: option Main Body JAN Code 4003773012108

Si trova sulla pagina di Pinza per punzonatura, il codice articolo è il seguente: 9070-220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9070-220.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico