Pinza per intaccare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9061-20

Codice componente
9061-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

103.59 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: Rust-Resistant FinishPlastic shelves and cases for electrical and sanitary piping construction can be notched. Made from oil-quenched hardened special tool steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 250
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 414
Cutting Capacity (Width x Depth)(mm) 20×29 Main body: option Main Body JAN Code 4003773051954

Si trova sulla pagina di Pinza per intaccare, il codice articolo è il seguente: 9061-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9061-20.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico