• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per scheggiare piastrelle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9100-200

Codice componente
9100-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

37.68 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: Rust-Resistant FinishOil tempered and quenched high quality special tool steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 158
Main body: option Main Body JAN Code 4003773012122

Si trova sulla pagina di Pinza per scheggiare piastrelle, il codice articolo è il seguente: 9100-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9100-200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico