Pinze per vetro

Pinze per vetro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9151-160

Codice componente
9151-160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

35.74 €

3 giorni Head Finish: Black Lacquer Finish / Handle Specification: Plastic CoatingIdeal for finishing glass edges. Special tool steel in which the material has been subjected to oil quenching and tempering treatment.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 190
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 335
Tip width(mm) 9.5 Main body: option Main Body JAN Code 4003773014355

Si trova sulla pagina di Pinze per vetro, il codice articolo è il seguente: 9151-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9151-160.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico