• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza a becchi piatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9161-160

Codice componente
9161-160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

30.67 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingThe material is special tool steel.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 160
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 145
Tip width(mm) 9.5 Main body: option Main Body JAN Code 4003773019527

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi piatti, il codice articolo è il seguente: 9161-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9161-160.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico