Pinza con impugnatura per crimpare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9700-215A

Codice componente
9700-215A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

118.06 €

3 giorni Jaw can be easily opened with quick release lever. Toggle (booster) level mechanism allows strong crimping with less efforts. Also repeated crimping work can be performed securely. Material is a reinforced special steel.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 215
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 530
Crimping Ability(mm2) 0.5-6 Crimping Ability(AWG) 20-10 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773006497

Si trova sulla pagina di Pinza con impugnatura per crimpare, il codice articolo è il seguente: 9700-215A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9700-215A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico