• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attrezzo per crimpare 9722

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9722-240

Codice componente
9722-240
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

51.44 €

3 giorni Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortFor cable cutting, wire stripping (peeling), and crimping of isolated and open barrel terminals (6.3 mm).

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 240
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 300 Crimping Ability(mm2) 0.75-6(0.5-6)
Crimping Ability(AWG) 18-10(20-10) Main body: option Main Body JAN Code 4003773070733

Si trova sulla pagina di Attrezzo per crimpare 9722, il codice articolo è il seguente: 9722-240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9722-240.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico