Codice articolo del costruttore: 9781-180
Marca: KNIPEX
Prezzo: 41.22 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9781-180
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 240 |
Crimping Ability(mm2) | 0.5-6 | Crimping Ability(AWG) | 23-10 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773019794 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched special tool steel is used for the material. |
Si trova sulla pagina di Pinza per crimpatura capocorda 9781, il codice articolo è il seguente: 9781-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9781-180.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali