• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spellafili 1211/1221

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1211-180
1219-180
1221-180
1229-180
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Handle specification Head Finish Mass
(g)
Stripping Ability
(φ mm)
Stripping Ability
(AWG)
Stripping Ability
(mm2)
JAN Code Features

105.88 €

5 giorni 180Plastic CoatNickel Plating3680.5 ~ 2--4003773000792Wire stripper using a special switchable steel blade compatible with 4 sizes matching the wire thickness. After stripping, a spring returns the outlet to its original position (closed). Body is made of aluminum.

28.22 €

5 giorni -------4003773022145Replacement Blade for Wire Stripper 1211-180

86.82 €

4 giorni 180Plastic CoatNickel Plating366-10 / 11 / 13 / 15 / 17 / 20-190.5-0.75 / 1 / 1.5 / 2.5 / 4 / 64003773029816Wire stripper using a special switchable steel blade compatible with 6 sizes matching the wire thickness. After stripping, a spring returns the outlet to its original position (closed). Body is made of aluminum.

29.32 €

4 giorni -------4003773022152Replaceable Blade for Wire Stripper 1221-180

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico