• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spellafili 1242

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1242-195
1249-21
1249-23
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Stripping Ability
(AWG)
Stripping Ability
(mm2)
JAN Code Features

130.29 €

4 giorni 19513632-70.03-104003773060147Stripping (peeling) of cables like Teflon and Radox is possible because of steel jaw with blade and original blade structure. It can cut composite wires up to 10 mm2 of copper and aluminum and single wires up to 6 mm2. The jaw structure allows for smooth opening. Body is made of reinforced plastic. Soft material is used in the upper part of the handle for a firm grip.

35.45 €

5 giorni ----4003773057581Replacement Blade for 1242-195

8.36 €

5 giorni ----4003773057604Length Adjustment Stopper for 1242-195

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico