• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spellafili 1264

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1264-180

Codice componente
1264-180
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

107.17 €

5 giorni The blade is replaceable and the body is made of plastic filled with lightweight glass fiber.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 180 Mass(g) 125 Stripping Ability(AWG) 19-13
Stripping Ability(mm2) 0.75 to 2.5 JAN Code 4003773073284

Si trova sulla pagina di Spellafili 1264, il codice articolo è il seguente: 1264-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1264-180.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico