• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spellacavi per cavo coassiale 1660-100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1660-100

Codice componente
1660-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

43.12 €

5 giorni Graduated from 5.0 to 20.0 mm, and convenient for measuring the stripping length. Dual structure body and folding type stripping tool. The body is made of reinforced polyamide and is equipped with an open spring and locking mechanism.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 100 Mass(g) 39 Stripping Ability(φ mm) 4.8-7.5
JAN Code 4003773040811

Si trova sulla pagina di Spellacavi per cavo coassiale 1660-100, il codice articolo è il seguente: 1660-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1660-100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico