• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spellacavi per cavo dati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1665-125

Codice componente
1665-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

74.27 €

5 giorni For stripping (coating removal) UTP+STP data cables with diameter from 5.0 mm up to 15.0 mm.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 125 Mass(g) 50 Stripping Ability(φ mm) 4.5-10
JAN Code 4003773043157

Si trova sulla pagina di Spellacavi per cavo dati, il codice articolo è il seguente: 1665-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1665-125.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico