• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rivettatrice bloccante a punzone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9042-250
9042-340
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Specifications Features

168.63 €

5 giorni 2506764003773047865Single-Handed Operation TypeThis design maximizes the effect of the principle of leverage, available to work with weak force. Its material is reinforced special tool steel processed with oil quenching and tempering.

155.86 €

8 giorni 3409014003773071884Two-Handed Operation TypeThis design maximizes the effect of the principle of leverage, available to work with weak force. Its material is reinforced special tool steel processed with oil quenching and tempering.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Handle specification Comfort Head Finish Polishing

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico