• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manico cricchetto isolato 1/2" SQ 9841

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9841

Codice componente
9841
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features
(Pair)
Notes

151.68 €

5 giorni Socket can be mounted quickly and easily. Material conforms to chromium vanadium steel DIN EN/IEC 60900 standard.* In order to increase safety, use together with Knipex 1/2SQ insulation series.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 265 Mass(g) 625 JAN Code 4003773026518

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto isolato 1/2" SQ 9841, il codice articolo è il seguente: 9841.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9841.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico