• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite isolante a taglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9820-2.5
9820-3.0
9820-3.5
9820-4.0
9820-5.5
9820-6.5
9820-8.0
9820-10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness
(mm)
JAN Code

14.68 €

5 giorni 2.5751770.44003773062325

15.13 €

5 giorni 31002020.54003773062332

15.58 €

5 giorni 3.51002020.64003773024217

16.03 €

5 giorni 41002020.84003773026402

18.29 €

5 giorni 5.512523214003773024224

21.45 €

5 giorni 6.51502621.24003773026419

25.97 €

5 giorni 81752951.24003773024231

39.96 €

5 giorni 102003201.64003773026396

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Flathead (-) Single Product/Set Classification Single Item Applicable Standards None
Features 1,000 V insulated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico