• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giravite a tubo isolante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9803-04
9803-05
9803-05.5
9803-06
9803-07
9803-08
9803-09
9803-10
9803-11
9803-12
9803-13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size
(mm)
JAN Code

29.13 €

5 giorni 23044003773071679

29.13 €

5 giorni 23054003773071686

30.93 €

5 giorni 2325.54003773026082

30.93 €

5 giorni 23264003773026099

31.83 €

5 giorni 23774003773026105

31.83 €

5 giorni 23784003773024095

32.29 €

5 giorni 23794003773026112

33.19 €

5 giorni 237104003773026129

39.96 €

5 giorni 237114003773026136

41.77 €

5 giorni 237124003773026143

44.48 €

5 giorni 237134003773026150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Box Single Product/Set Classification Single Item Shaft length(mm) 125
Applicable Standards None Features 1,000 V insulated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico