Cacciavite isolante esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9813-2.0
9813-2.5
9813-3.0
9813-4.0
9813-5.0
9813-6.0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size
(mm)
JAN Code

17.38 €

5 giorni 7517524003773071693

18.60 €

5 giorni 751772.54003773026334

18.60 €

5 giorni 7518234003773026341

19.01 €

5 giorni 7518244003773026358

20.24 €

5 giorni 7518754003773026365

21.87 €

5 giorni 10021264003773026372

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Applicable Standards None Features 1,000 V insulated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico