• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola isolante 3/8 SQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9837-1/2
9837-3/4
9837-3/8
9837-5/8
9837-5/16
9837-7/16
9837-9/16
9837-10
9837-11
9837-12
9837-13
9837-14
9837-17
9837-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Size
(inch)
Socket Outer Diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

39.06 €

8 giorni -1/222.5-4003773020554

42.67 €

5 giorni -3/430-4003773020660

37.70 €

5 giorni -3/818.7-4003773020677

41.77 €

8 giorni -5/826.2-4003773020691

37.70 €

8 giorni -5/1616.2-4003773020684

39.06 €

5 giorni -7/1620-4003773020707

41.77 €

8 giorni -9/1623.7-4003773020721

32.29 €

5 giorni 10-18.7304003773020578

32.29 €

5 giorni 11-20304003773020585

32.29 €

8 giorni 12-21.2454003773020608

33.19 €

5 giorni 13-22.5354003773020615

33.19 €

8 giorni 14-23.7404003773020622

37.44 €

4 giorni 17-27.5604003773020639

36.35 €

5 giorni 19-30754003773020646

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Applicable Standards None Specifications 1,000 V insulated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico