• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola per punta a brugola isolata 1/2 SQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9849-05
9849-06
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Length of Non-Insulated Blade Part
(mm)
JAN Code

57.12 €

5 giorni 59(±2)4003773021155

57.12 €

5 giorni 610(±2)4003773021162

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Overall Length(mm) 75 Applicable Standards None
Mass(g) 90 Specifications 1,000 V insulated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico