Pinza per pompa idraulica (Smart Grip)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8501-250

Codice componente
8501-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.70 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 250 Pipe(φ mm) 3 to 32 Nut(mm) 10~36
JAN Code 4003773061311 Handle specification Plastic Coating Specifications (Separate) Equipped with a lever that can be locked by closing the mouth so as not to be too bulky when stored. Joint part is 3 pieces joined together to prevent lateral shaking (box joint). Grasp the pipe and nut securely using little force.

Si trova sulla pagina di Pinza per pompa idraulica (Smart Grip), il codice articolo è il seguente: 8501-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8501-250.

Supporto tecnico