Pinza per pompa idraulica (Cobra, set rapido)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8721-250

Codice componente
8721-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.65 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mass(g) 300 Pipe(φ mm) 50 Nut(mm) 46
JAN Code 4003773073796 Specifications (Separate) A unique quick-set simple adjustment with a characteristic jaw shape that prevents slipping after the device has gripped down. Fits perfectly to pieces of various shape. Uses a box-joint structure where three layers are joined together, and since the jaw does not shift sideways during use, it can be operated with light force.

Si trova sulla pagina di Pinza per pompa idraulica (Cobra, set rapido), il codice articolo è il seguente: 8721-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8721-250.

Supporto tecnico