Pinza per pompa idraulica (Cobra, automatica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8711-250

Codice componente
8711-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

96.25 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adjustment(Steps) 25 Overall Length(mm) 250 Pipe(φ mm) 50
Nut(mm) 46 JAN Code 4003773035473 Specifications (Separate) A push button automatically closes the Cobra lower jaw. An automatic adjustment spring is incorporated within the handle.

Si trova sulla pagina di Pinza per pompa idraulica (Cobra, automatica), il codice articolo è il seguente: 8711-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8711-250.

Supporto tecnico