• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per pompa idraulica (Cobra, molto sottile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8751-250

Codice componente
8751-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features (Individual)

56.41 €

4 giorni For manufacturing plant facilities and automotive related maintenance work.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 250 Mass(g) 328 Pipe(φ mm) 32
Nut(mm) 34 JAN Code 4003773061328

Si trova sulla pagina di Pinza per pompa idraulica (Cobra, molto sottile), il codice articolo è il seguente: 8751-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8751-250.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico