• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cesoie per cavi a nastro【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9415-215
9419-215
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Cutting Performance
(mm)
Mass
(g)
Applicable Part No. Specifications Features JAN Code

116.41 €

4 giorni 21556345-Head Finish: Nickel Plated Finish / Handle Specification: Plastic SleeveCables can be cut at right angle by using the cut guide. Replaceable trapezoidal blade. Equipped with an open spring that's convenient for repetitive work and a lock that keeps the head closed in storage. The handles and head are made of reinforced special steel.4003773046011

20.16 €

10 Pezzi per confezione

3 giorni ---Replaceable Blade for 9415-215, 9435-215--4003773046219

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico