• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cutter per canalina cavi 9502-21

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9502-21

Codice componente
9502-21
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

168.63 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 275 Cutting Performance(mm) 4 Mass(g) 535
Blade Length(mm) 110 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort Features The product can be used to cut plastic materials of up to 6.0 mm thickness.
JAN Code 4003773052128

Si trova sulla pagina di Cutter per canalina cavi 9502-21, il codice articolo è il seguente: 9502-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9502-21.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico