• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie per cavi 9505-165

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9505-165

Codice componente
9505-165
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

41.05 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 115 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 10
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) 24 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Sleeve Features The handle includes a flange for a secure grip. Includes a convenient open spring for repeated work and a lock that can close the opening when stored. The blade material is stainless steel. The blade is oil quenched and tempered
JAN Code 4003773019596

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi 9505-165, il codice articolo è il seguente: 9505-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9505-165.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico