Cesoie per cavi 9511-165

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9511-165

Codice componente
9511-165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.52 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 210 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 15
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) 50 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Blade Hardness: HRC54-56 Features Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel.
JAN Code 4003773031253

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi 9511-165, il codice articolo è il seguente: 9511-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9511-165.

Supporto tecnico