• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie per cavi 9511-200

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9511-200

Codice componente
9511-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

79.24 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 200 Cutting Performance(mm) 20 Mass(g) 295
Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Blade Hardness: HRC54-56 Features Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel. JAN Code 4003773028291

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi 9511-200, il codice articolo è il seguente: 9511-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9511-200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico