Cesoie per cavi 9512-165

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9512-165

Codice componente
9512-165
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

51.47 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 245 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 15
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) 50 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort / Blade Hardness: HRC54-56 Features Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel.
JAN Code 4003773029182

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi 9512-165, il codice articolo è il seguente: 9512-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9512-165.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico