Cesoie per cavi 9522-165【6 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9522-165

Codice componente
9522-165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.67 €

6 Pezzi per confezione

6 conf. 44 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 254 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 15
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) 50 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort / Blade Hardness: HRC54-56 Features Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel. Includes open spring and lock.
JAN Code 4003773069812

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi 9522-165, il codice articolo è il seguente: 9522-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9522-165.

Supporto tecnico