• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie per cavi 9512-500

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9512-500

Codice componente
9512-500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

157.67 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 500 Mass(g) 1090 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 27
Cutting Performance(φ mm) 150 Cutting Capacity (AWG) 5/0 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort
Features Cleanly cut cables with no distortion. The design maximizes leverage, ensuring excellent cutting with less power. Easy grasp grip and reinforced aluminum pipe handle. JAN Code 4003773069966

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi 9512-500, il codice articolo è il seguente: 9512-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9512-500.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico