• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie per cavi a cricchetto 9531

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9531-250
9531-280
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)
(φ mm)
Cutting Capacity (MCM) JAN Code

290.47 €

5 giorni 250575325004003773043935

343.54 €

5 giorni 280750527504003773043942

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifications Head Finish: Lacquer Finish / Handle Specification: Comfort Features Can be operated with one hand thanks to the ratchet mechanism. It can be used to cut cables easily through the two-step ratchet mechanism.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico