Codice articolo del costruttore: 9222-06
Marca: KNIPEX
Prezzo: 12.92 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9222-06
Tip Type | A cono con punta dritta | Overall Length(mm) | 120 | Non-magnetism function Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Articolo singolo | Main Body Parts | Corpo principale | Mass(g) | 15 |
JAN Code | 4003773054672 | Features | For precision work. | Specifications | This straight-type gripping surface is flat so it will not scratch parts. The tips are incredibly thin. |
Si trova sulla pagina di Pinzetta 9222-06, il codice articolo è il seguente: 9222-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9222-06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali