Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9561-150
Overall Length(mm) | 150 | Cutting Capacity: Wire(mm) | 3 | Mass(g) | 211 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4003773065197 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | The cutter part has been carefully quenched. A special shaped blade is used to prevent the cut surface of the wire rope from spreading. |
Si trova sulla pagina di Tagliafili 9561-150, il codice articolo è il seguente: 9561-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9561-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali