Codice articolo del costruttore: 9561-190
Marca: KNIPEX
Prezzo: 37.66 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9561-190
Overall Length(mm) | 190 | Cutting Capacity: Wire(mm) | 6 | Mass(g) | 314 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity: Copper/Aluminum Cable(mm2) | 7 | JAN Code | 4003773014744 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating |
Features | The cutter part has been carefully quenched. A special shaped blade is used to prevent the cut surface of the wire rope from spreading. |
Si trova sulla pagina di Tagliafili 9561-190, il codice articolo è il seguente: 9561-190.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9561-190.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali