Codice articolo del costruttore: 7102-200
Marca: KNIPEX
Prezzo: 34.96 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7102-200
Main Body, Related Products | Corpo principale | Overall Length(mm) | 200 | Mass(g) | 365 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) | 6 | Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) | 5.2 | Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) | 4 |
JAN Code | 4003773047056 | Specifications | Head Finish: Rust-Resistant Finish / Handle Specification: Comfort | Features | Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. Forged body is exceptionally sturdy. Made from oil-quenched hardened chrome vanadium electrical steel. |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Si trova sulla pagina di Tagliafili mini 7102, il codice articolo è il seguente: 7102-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7102-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali