Codice articolo del costruttore: 7112-200
Marca: KNIPEX
Prezzo: 88.98 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7112-200
Main Body, Related Products | Corpo principale | Overall Length(mm) | 200 | Mass(g) | 375 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) | 6 | Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) | 5.2 | Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) | 4 |
JAN Code | 4003773067078 | Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort | Features | Equipped with open springs and repetitious work can be performed easily. Also, secure locking is possible with the handle closed thanks to the stopper clip, enabling compact storage. |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali