Codice articolo del costruttore: 7172-460
Marca: KNIPEX
Prezzo: 83.87 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7172-460
Main Body, Related Products | Corpo principale | Overall Length(mm) | 460 | Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 2150 | Cutting ability (HRC19)(φ mm) | 8 | Cutting Capacity (HRC 40)(φ mm) | 6 |
Cutting Capacity (HRC 48)(φ mm) | 5 | JAN Code | 4003773066750 | Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort |
Features | With open springs and fastening hooks. Special rubber is inserted in the joint stopper part to buffer impacts during cutting. Relatively soft material is used for the blue part of the handle to prevent slipping and improve grip. In addition, hard material is used for the red part to reduce friction when opening the handle. | Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Si trova sulla pagina di Tagliabulloni, il codice articolo è il seguente: 7172-460.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7172-460.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali