Codice articolo del costruttore: 2616-200
Marca: KNIPEX
Prezzo: 28.38 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2616-200
Overall Length(mm) | 200 | Mass(g) | 205 | JAN Code | 4003773010906 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: 1,000 V Insulated (VDE Insulation Tested) / Style: Straight | Features | Hardness of the cutter blades which have been carefully quench processed is approximately HRC61. Despite the slim, slender tips, this tool is sufficient for work that requires strong force, particularly bending work. |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi isolante 2616 / 2617, il codice articolo è il seguente: 2616-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2616-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali