Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Prolunga isolante 3/8 SQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9835-125

Codice componente
9835-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Notes

67.83 €

9 giorni It is equipped with insulation coating around the insertion part on the concave side. The forged body is extremely sturdy. The socket can be equipped quickly and easily.* Even though it is highly safe to use the socket wrench, etc. in combination with other tools, set the Knipex insulation tool (VDE certified product) before use.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 125 Mass(g) 140 Single Product Set Articolo singolo
JAN Code 4003773020530

Si trova sulla pagina di Prolunga isolante 3/8 SQ, il codice articolo è il seguente: 9835-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9835-125.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico