• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinzetta isolata 9237-64

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9237-64

Codice componente
9237-64
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications

47.83 €

3 giorni Head Finish: Matt Nickel Plated Finish / Handle Specification: 1,000 V Insulated Dip Coating (VDE Insulation Tested)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Curved tip Overall Length(mm) 150 Single Product Set Product Single Item
Main Body Parts Main Body Mass(g) 35 JAN Code 4003773054856

Si trova sulla pagina di Pinzetta isolata 9237-64, il codice articolo è il seguente: 9237-64.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9237-64.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico