Pinze con impugnatura per saldatura 4224-280

Pinze con impugnatura per saldatura 4224-280

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4224-280

Marca: KNIPEX

Prezzo: 93.84

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4224-280

Codice componente
4224-280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.84 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 280
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 860 Gripping Capability (Pipe Diameter)(φ mm) 10-70
Main body: option Main Body JAN Code 4003773022213 Specifications Head Finish: Nickel Chrome Plated / Handle Specification: Nickel Chrome Plated
Features With adjustment screws for the jaw opening and release lever. Able to be operated with one hand. Achieves a powerful clamping force through the principle of leverage. The body is made from special heavy duty steel, while the jaw is made from heat-resistant cast steel, allowing pipes to be safely held in position for welding.

Si trova sulla pagina di Pinze con impugnatura per saldatura 4224-280, il codice articolo è il seguente: 4224-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4224-280.

Supporto tecnico