Codice articolo del costruttore: 4234-280
Marca: KNIPEX
Prezzo: 93.84 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4234-280
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 700 | Gripping Capability (Plate Thickness)(mm) | 90 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773022220 | Specifications | Head Finish: Nickel Chrome Plated / Handle Specification: Nickel Chrome Plated |
Features | With adjustment screws for the jaw opening and release lever. Able to be operated with one hand. Achieves a powerful clamping force through the principle of leverage. The body is made from special heavy duty steel, while the jaw is made from chrome vanadium, ideal for clamping H-type steel up to a depth of 40 mm or clamping difficult-to-hold pipes. |
Si trova sulla pagina di Pinze con impugnatura per saldatura 4234-280, il codice articolo è il seguente: 4234-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4234-280.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali