Mandrino di foratura senza chiave con grado di precisione (argento)

Mandrino di foratura senza chiave con grado di precisione (argento)
Keyless type drill chuck allowing drill attachment/detachment with manual rotation alone.

[Features]
· The world's No. 1 accuracy : The ultra-precision class is finished to unparalleled precision by assembling world-class technologies.
· It demonstrates fully sufficient power for high precision machining, such as tooling of machining centers and jig borers, etc.
· The test method for the measurement position conforms to JIS B 4634.
· Maximum accuracy : Precision class maintains accuracy over a long period of time, with the highest accuracy in the world after .

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LC3-J0-S
LC3-J1-S
LC6.5-S
LC13-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Jacobs taper Mass
(g)
D
(mm)

134.81 €

1 6 giorni 0.3~3444844JT.NO.010524

134.81 €

1 10 giorni 0.3~3444844JT.NO.1 (The taper has a special mouth diameter. Please contact us for details.)10524

143.40 €

1 6 giorni 0.5~6.5626862JT.NO.131034

175.93 €

1 6 giorni 0.5~139110391JT.NO.698550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Specifications Precision Level (Silver) Runout accuracy(μm) 50 or Less

Supporto tecnico