Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
77259 |
77317 |
77318 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body Size (mm) | Features | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.52 € | 1 | 5 giorni | 133×30×30 | Includes highly durable carbide tip. | 80 | ||
12.70 € | 1 | 5 giorni | 130×30×24 | Includes highly durable carbide tip. Also includes a grip that prevents rolling. | 80 | ||
15.48 € | 1 | 5 giorni | 155×35×28 | Includes highly durable carbide tip. Also includes a grip that prevents rolling. | 150 |
Loading...
Product Type | Punzone manuale | Material (Tip) | Punta in carburo | Main Body Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Grip Material | ABS Resin | Application | For punching iron plate, aluminum, and other non-baked metals |
Configura
Proprietà di base
Main Body Size(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali