Fresa a testa sferica in alluminio (con rivestimento DLC), ALB225-DLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALB225-DLC-R0.3-0.45-3
ALB225-DLC-R0.4-0.6-4
ALB225-DLC-R0.5-0.75-5
ALB225-DLC-R0.5-0.75-10
ALB225-DLC-R0.5-2
ALB225-DLC-R0.75-1.1-7.5
ALB225-DLC-R0.75-1.1-15
ALB225-DLC-R0.75-3
ALB225-DLC-R1-1.5-10
ALB225-DLC-R1-1.5-20
ALB225-DLC-R1-4
ALB225-DLC-R1.5-2.5-15
ALB225-DLC-R1.5-2.5-30
ALB225-DLC-R1.5-6
ALB225-DLC-R2-3-20
ALB225-DLC-R2-3-40
ALB225-DLC-R2-8
ALB225-DLC-R2.5-3.5-25
ALB225-DLC-R2.5-3.5-50
ALB225-DLC-R2.5-10
ALB225-DLC-R3-6-30
ALB225-DLC-R3-6-60
ALB225-DLC-R3-12
ALB225-DLC-R4-16
ALB225-DLC-R5-20
ALB225-DLC-R6-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(d2) Diametro collo
(mm)

67.85 €

1 Disponibile 10 giorni 0.30.45603401-00668-030010.60.56

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.6604401-00668-040010.80.76

74.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.75605401-00668-0501110.95

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.756010401-00668-0501310.95

56.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5260-401-00668-050011-

66.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.1607.5401-00668-075111.51.45

78.34 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.16015401-00668-075131.51.45

71.91 €

1 Disponibile 8 giorni 0.75360-401-00668-075011.5-

63.07 €

1 Disponibile 6 giorni 11.56010401-00668-1001121.94

66.90 €

1 Disponibile 6 giorni 11.56020401-00668-1001321.94

55.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1460-401-00668-100012-

79.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.56015601-00668-1501132.85

81.92 €

42.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.52.57030601-00668-1501332.85

65.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5660-601-00668-150013-

87.88 €

1 Disponibile 6 giorni 238020601-00668-2001143.8

104.09 €

1 Disponibile 6 giorni 239040601-00668-2001343.8

74.53 €

1 Disponibile 6 giorni 2870-601-00668-200014-

105.31 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.58025601-00668-2501154.8

122.22 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.510050601-00668-2501354.8

80.25 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51080-601-00668-250015-

107.91 €

1 Disponibile 6 giorni 369030601-00668-3001165.8

141.55 €

1 Disponibile 6 giorni 3612060601-00668-3001365.8

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 31290-601-00668-300016-

157.77 €

1 Disponibile 8 giorni 41690-801-00668-400018-

133.54 €

1 Disponibile 6 giorni 520100-1001-00668-5000110-

174.02 €

1 Disponibile 6 giorni 624110-1201-00668-6000112-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro Alluminio Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento DLC Precisione R(μm) 0.01~-0.01 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Con/senza torsione Available

Supporto tecnico