Codice articolo del costruttore: NOS21.0-2
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 92.55 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NOS21.0-2
Diameter Dc(mm) | 21 | Groove Length L(mm) | 74 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido | Overall Length L(mm) | 134 | Shank Type | Punta a gambo dritto |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
shank diameter Ds(mm) | 12.65 | tip angle(Degree) | 118 | Shank length ℓs(mm) | 40 |
Torsional Angle(°) | 35~40 | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Si trova sulla pagina di Punta NOS NOS, il codice articolo è il seguente: NOS21.0-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NOS21.0-2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali