Codice articolo del costruttore: 13507
Marca: SIGNET
Prezzo: 12.85 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
13507
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per lavori manuali | Socket shape | Tipo giunto |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 250 | Insertion Portion Outer Diameter(mm) | 22.5 |
Shaft Diameter(mm) | 15.5 | JAN Code | 4712818934984 |
Si trova sulla pagina di Prolunga 1 / 2" SQ 13506 / 13507 / 13567 / 13568, il codice articolo è il seguente: 13507.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13507.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali